Type RK - Adaptaseal

Kit de réduction

  • Polyamide (Nylon) 66 & ; caoutchouc néoprène
  • A utiliser avec : Conduits de type PA / CP / PR / PF
  • Plage de température - Applications statiques : -40ºC à +120ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -5ºC à +120ºC
  • IP66 - IP67  
  • Pour le raccordement à un conduit de taille réduite

Applications typiques

  • Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
ar21050c90_af1
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Taille nominale du conduit (mm)Pas du conduitNuméro de pièce
Réduction à la taille de conduit 10Réduction à la taille de conduit 13Réduction à un conduit de taille 16Réduction à la taille de conduit 21Réduction à la taille de conduit 28
10Bien-----
13FineRK13-10----
16BienRK16-10RK16-13---
21BienRK21-10RK21-13RK21-16--
21GrossièreRK21-10RK21-13RK21-16--
28Bien-RK28-13RK28-16RK28-21-
28Coarse-RK28-13RK28-16RK28-21-
34Bien---RK34-21RK34-28
34Grossière---RK34-21RK34-28

Pour le raccordement à un conduit de taille réduite
Pour commander, indiquer le numéro de pièce, par exemple RK13-10/BL
PDF Icon  ; Télécharger la fiche technique Type RK - Adaptaseal
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language