Gaines et raccords
Gaines et raccords
Adaptaflex
Adaptaflex
Systèmes de conduits flexibles non métalliques
Systèmes de conduits flexibles non métalliques
Raccords non métalliques
Raccords non métalliques
Raccords Adaptaseal et Adaptaring
Raccords Adaptaseal et Adaptaring
Type T - Adaptation
Type T - Adaptation
Type T - Adaptation
Inspection par rotation Pièce en T
Raccord en polyamide (Nylon) 66 & acétal (POM)
A utiliser avec : Conduits de type PA / CP / PR & PF
Plage de température - Applications statiques : -40ºC à +120ºC
Plage de température - Applications mobiles : -5ºC à +120ºC
IP40
Pour le raccordement à un conduit flexible ondulé
Applications typiques
Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système
Select Language
English
Deutsch
français
日本語
polski
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièce
Taille nominale du conduit (mm)
AR13X3/T
13
AR16X3/T
16
AR21X3/T
21
AR28X3/T
28
AR34X3/T
34
Télécharger la fiche technique Type T - Adaptaring
Télécharger le catalogue Adaptaflex
Type PA Polyamide 6 Conduit de poids standard
Type PF Polyamide modifié 12 Conduit de poids standard
Type CP Conduit en polyester de poids moyen
Type PR Polyamide 6 modifié Conduit de poids standard