Type C90 - RF

Raccord coudé 90º - filetage mâle externe fixe

  • Polyamide (Nylon) 66
  • A utiliser avec : Conduit Xtraflex Type XF
  • Plage de température - Applications statiques : -5ºC à +60ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -5ºC à +60ºC
  • IP67
  • Pour insertion dans les entrées filetées & débouchures. Contre-écrou fourni avec le filetage MÉTRIQUE UNIQUEMENT

Applications typiques

  • Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
adaptaflex-non-metallic-fitting-type-c90-rf
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
N° de pièceCode GIDTaille nominale du conduitFiletage métrique
RF16/M16/C907TCA296060R004916 mmM16
RF16/M20/C907TCA296060R005116 mmM20
RF20/M20/C907TCA296060R006620 mmM20
RF25/M25/C907TCA296060R007625 mmM25
RF32/M32/C907TCA296060R008632 mmM32

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language