Type PCC/PCF
Caractéristiques et avantages :
- PCC - Conduit à pas grossier
PCF - Conduit à pas fin
- Alésage lisse
- Haute solidité et haute résistance aux chocs,
- Lightweight
- Laiton nickelé
- A utiliser avec : Conduits de type PA / CP / PR / PADL & PF
- Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +120ºC
Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +120ºC
- IP66 - IP68 (4 Bar 30 mins) & IP69
- Pour l'insertion dans les entrées filetées et les débouchures à l'aide d'un contre-écrou. Contre-écrou fourni séparément
Applications typiques :
- Zones à fort impact potentiel
- Bogies de train
- Zones où des mesures mécaniques supplémentaires sont nécessaires pour protéger contre les dommages
- RUne infrastructure de l'ail
- Trackside
- Machines et équipements