Type PCC/PCF CS90

Raccord coudé 90º - Filetage extérieur mâle orientable

Caractéristiques et avantages :

  • PCC - Conduit à pas grossier
    PCF - Conduit à pas fin
  • Alésage lisse
  • Haute solidité et haute résistance aux chocs,  
  • Lightweight 
  • Fonction de pivotement complet sur les raccords coudés  
  • Raccord en laiton nickelé & ; polyamide (Nylon) 66  
  • A utiliser avec : Conduits de type PA / CP / PR / PADL &  PF
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +120ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +120ºC
  • IP66 - IP68 (4 Bar 30 mins) & IP69  
  • Pour insertion dans les débouchures à l'aide d'un contre-écrou. Contre-écrou fourni séparément  

Applications typiques :

  • Zones à fort impact potentiel  
  • Bogies de train  
  • Zones où des mesures mécaniques supplémentaires sont nécessaires pour protéger contre les dommages  
  • RUne infrastructure de l'ail  
  • Trackside 
  • Machines et équipements
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
PCCF90
Select region / language