Systèmes de gaines métalliques flexibles 

Adaptaflex dispose d'une large sélection de systèmes de gaines métalliques flexibles fabriquées en acier galvanisé ou en acier inoxydable.

En standard, nos gammes de gaines sont proposées dans des tailles nominales de 3 mm à 75 mm pour une plus grande capacité de transport de câbles. Nos solutions offrent une large gamme de spécifications et de propriétés spécialisées, y compris l'étanchéité aux liquides, le faible risque d'incendie (LFH) et le blindage EMI. En outre, bon nombre de nos systèmes de conduits sont homologués par l'industrie, notamment British Kitemark, CE Approval, UL 1696, NF, LUL, DB, Lloyds Register, entre autres.

Outre nos gaines métalliques flexibles, nous proposons également une gamme de raccords spécialement conçus pour maintenir l'intégrité du système, notamment des raccords fixes et pivotants, des coudes droits, des coudes à 90° et à 45°. Pour couronner le tout, nous disposons également d'un grand nombre d'accessoires, notamment des contre-écrous, des agrandisseurs, des réducteurs et des convertisseurs, afin de faciliter et d'accélérer l'installation du système.

Les caractéristiques et les avantages sont les suivants

  • Résistance élevée à la compression et à l'écrasement
  • Résistance à la traction - arrachement de la charge sous l'effet de la tension
  • Résistance aux chocs
  • Protection inhérente contre le feu sur les versions non revêtues
  • Résistant à la corrosion - options en acier inoxydable
  • Tressé - Blindage EMI de haut niveau avec surtressage en cuivre étamé
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
  • 中文
metallic conduit systems

Gaines métalliques

Raccords métalliques

Accessoires métalliques

Plus d'informations

Select region / language