Applications typiques
Conduit flexible haute température, étanche aux liquides, recouvert d'acier galvanisé, certifié NSF, anti-microbien. Convient aux zones alimentaires sans contact
Conduit flexible étanche aux liquides à haute température, recouvert d'acier inoxydable, certifié NSF, anti-microbien. Convient aux zones alimentaires sans contact
Conduit flexible étanche aux liquides à haute température, recouvert d'acier galvanisé, certifié NSF & ; UR, anti-microbien. Convient aux zones alimentaires sans contact
Raccord d'une seule pièce, étanche aux liquides, en acier inoxydable 316 haute température, adapté aux zones d'éclaboussures intérieures ou à l'équipement de transformation des aliments.
Clip en acier inoxydable 316, pour utilisation avec les conduits SAMHL. Convient aux zones d'éclaboussures intérieures ou aux équipements de transformation des aliments.
Arguments en faveur d'une protection antimicrobienne des câbles dans l'industrie alimentaire et des boissons La menace d'une infection bactérienne est constante dans l'industrie alimentaire et les équipements mécaniques constituent une zone de risque potentielle. Meirion Buck, responsable principal de la conception et de la technique chez ABB Adaptaflex, décrit le problème et donne des conseils pour prévenir les problèmes de contamination.
Discussion sur le partenariat entre ABB et le fournisseur mondial de solutions antimicrobiennes BioCote
L'industrie des aliments et des boissons est l'un des plus grands secteurs industriels au monde. ABB explique la contribution précieuse d'une protection efficace des câbles à la création de valeur ajoutée dans la chaîne d'approvisionnement.
Soumettre votre demande et nous vous recontacterons