Raccord SPL Type M - Coupleur

Coupleur droit étanche aux liquides

  • Laiton nickelé, joints en copolyester
  • IP66, IP67, IP68 & IP69  
  • Très haut degré de protection mécanique
  • Plage de température - Statique - 65°C à +150°C
    Plage de température  - Dynamique - 45°C à +150°C

Applications typiques

  • Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système
  • Permet le pivotement pour l'installation uniquement
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
SPL Coupler
Select region / language