Clip P pour l'alimentation et les boissons

Clip en acier inoxydable 316, pour utilisation avec un conduit étanche aux liquides. Convient aux zones alimentaires sans contact.

  • Très haute résistance à la corrosion
  • Durée de vie en fatigue très élevée
  • Très grande flexibilité
  • Très haute résistance chimique
  • Applications statiques : -50ºC à +130ºC
    Applications mobiles : -5ºC à +150ºC

Applications typiques

  • Convient aux zones alimentaires sans contact.
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
  • polski
F&B clip 2
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Informations complémentaires
Contactez-nous
Numéro de pièce Taille du conduit GID Code
Métrique (mm) ÉTATS-UNIS (NPT)
SSPC16 16 3/8” 7TCA296120R0065
SSPC20 20 1/2” 7TCA296120R0066
SSPC25 25 3/4” 7TCA296120R0067
SSPC32 32 1” 7TCA296120R0068
SSPC40 40 1 1/4” 7TCA296120R0069
SSPC50 50 1 1/2” 7TCA296120R0070
SSPC63 63 2” 7TCA296120R0071
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language