Type EMIEF-SPL
Caractéristiques, avantages et approbations :
- Tresse en acier galvanisé recouverte d'une gaine à faible risque d'incendie sur une âme en acier galvanisé
- Flexibilité et résistance à la fatigue moyennes
- Niveaux de résistance chimique moyens
- Haute résistance aux UV
- Plage de température - Applications statiques : -40ºC à +105ºC
Plage de température - Applications dynamiques : -30ºC à +105ºC
- Indice IP IP69 (avec SPL & SSPL Type M, C45 & C90)
Applications typiques - convient dans le monde entier pour :
- OEM - assemblage
- Métro et tout véhicule/infrastructure ferroviaire
- Construction - bâtiments commerciaux et institutionnels
- MOD
- Intérieur & applications extérieures
- Tout bâtiment & infrastructure où une faible fumée, une faible toxicité et un blindage EMI sont nécessaires.