Type LFH-SP

Faible risque d'incendie - Acier/Polyoléfine
Résistant aux liquides

Caractéristiques, avantages et approbations :

  • Noyau en acier galvanisé revêtu de polyoléfine
  • Plage de température - applications statiques : -25ºC à +90ºC
    Plage de température - applications dynamiques : -5ºC à +105ºC
  • Risque d'incendie limité – faible dégagement de fumée, pas d'halogène, indice d'oxygène élevé
  • Approuvé par le LUL
  • Accréditation BS EN 61386-1 & 23
  • EN45545-2 HL3 - R22 & R23 rating
  • Approuvé selon ASTM E 162, ASTM E 662 et Bombardier SMP 800-C pour la sécurité incendie.
  • Jusqu'à l'indice de protection IP65 (avec le raccord SP approprié)
  • Sans halogène
  • Auto-extinguible
  • Haute résistance aux UV
  • Flexibilité moyenne - durée de vie moyenne

Applications typiques - convient dans le monde entier pour :

  • OEM - assemblage
  • Métro et tout véhicule/infrastructure ferroviaire
  • Construction - bâtiments commerciaux et institutionnels
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
Type LFH_SP_LiqResCovSteelConduit_Adaptasteel

Plus d'informations

Select region / language