Type LFH-SPL

Faible risque d'incendie - Acier / Polyoléfine
Liquide étanche

Caractéristiques, avantages et approbations :

  • Acier galvanisé recouvert d'une gaine à faible risque d'incendie (LFH)
  • Plage de température - applications statiques : -20ºC à +90ºC
    Plage de température - applications dynamiques : -5ºC à +105ºC
  • Accréditation BS EN 61386-1 &  23
  • EN45545-2 HL3 - Classification R22 & R23
  • Jusqu'à l'indice de protection IP69 (avec le raccord SPL approprié)
  • Sans halogène
  • Auto-extinguible
  • Haute résistance aux UV
  • Flexibilité moyenne - durée de vie moyenne

Applications typiques - convient dans le monde entier pour :

  • OEM - assemblage
  • Métro et tout véhicule/infrastructure ferroviaire
  • Construction - bâtiments commerciaux et institutionnels
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
Type SPLHC_LiqOilResCovSteelConduit_Adaptasteel

Raccords recommandés

Plus d'informations

Select region / language