Type LFH-SPSS

Faible risque d'incendie - Polyoléfine d'acier - Tresse en acier inoxydable
Résistant aux liquides

Caractéristiques, avantages et approbations

  • Ame en acier galvanisé tressée en acier inoxydable et revêtue de polyoléfine
  • Plage de température - applications statiques : -20ºC à +90ºC
    Plage de température - applications dynamiques : -5ºC à +105ºC
  • Approuvé par le LUL
  • EN45545-2 HL3 - R22 & R23 rating
  • Approuvé selon ASTM E 162, ASTM E 662 et Bombardier SMP 800-C pour la sécurité incendie.
  • Jusqu'à l'indice de protection IP54 (avec le raccord SP approprié)
  • Sans halogène
  • Auto-extinguible
  • Très haute résistance aux UV
  • Flexibilité moyenne - durée de vie moyenne
  • Filtrage standard des interférences électromagnétiques

Applications typiques - convient dans le monde entier pour :

  • Machines et équipements critiques pour la sécurité
  • Éoliennes
  • Hôpitaux
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
Type SPB_OvBrdSteelFlexConduit_Adaptasteel

Plus d'informations

Select region / language