| Métrique (mm) |
US (taille commerciale) |
Diamètre extérieur (A) |
Dia. intérieur (B) |
Rayon de courbure (C) |
10m |
25m |
50m |
- - |
| SAMHL16 |
16 |
3/8” |
17,8 mm |
12,5 mm |
50 mm |
7TCA296030R0436 |
7TCA296030R0437 |
7TCA296030R0438 |
- - |
| SAMHL20 |
20 |
1/2” |
21,1 mm |
15,9 mm |
80mm |
7TCA296030R0439 |
7TCA296030R0440 |
7TCA296030R0441 |
- - |
| SAMHL25 |
25 |
3/4” |
26,4 mm |
21,0 mm |
110 mm |
7TCA296030R0442 |
7TCA296030R0443 |
7TCA296030R0444 |
- - |
| SAMHL32 |
32 |
1” |
33,1 mm |
26,7 mm |
144mm |
7TCA296030R0445 |
7TCA296030R0446 |
7TCA296030R0447 |
- - |
| SAMHL40 |
40 |
1 1/4” |
41,8 mm |
35,4 mm |
180 mm |
7TCA296030R0448 |
7TCA296030R0449 |
- - |
- - |
| SAMHL50 |
50 |
1 1/2” |
47,5 mm |
40,4 mm |
240mm |
7TCA296030R0450 |
7TCA296030R0451 |
- - |
- - |
Exemple de numéro de pièce : SAMHL20/50M, blue version SAMHL20/BU/50M. Pour le support de conduit, utiliser le numéro de pièce exemple SSPC20
Note1 : Le conduit est entièrement nettoyable et conserve une protection totale contre les infiltrations dans des conditions normales de nettoyage humide avec les raccords associés.
Note2 : L'additif antimicrobien contenant de l'argent ionique inerte protège le conduit contre les bactéries et autres microbes.