Type SAMHURL


Couvert anti-microbien étanche aux liquides à haute température couvert Acier galvanisé conduit flexible. Convient aux zones alimentaires sans contact.

  • Noyau en acier galvanisé Emballage en cuivre  
  • Protection antimicrobienne intégrée dans une gaine thermoplastique DuPont Hytrel®  conforme aux normes de la FDA, de la CE et de la FSA
  • IP40 - IP69
  • Plage de température de -50ºC à +130ºC
  • Agréments : CE, BS EN 61386-1,-23, NSF 14159-1-2014 & NSF 169-2009, UR file number E135398
  • Haute résistance à la corrosion
  • Durée de vie élevée en fatigue
  • Haute résistance chimique
  • Grande flexibilité

Applications typiques

  • Convient aux zones alimentaires sans contact
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
F&B conduit & fitting 1

L'additif antimicrobien intégré attaque les bactéries qui entrent en contact avec lui, éliminant jusqu'à 86 % des bactéries dans les 15 premières minutes et jusqu'à 99 % en seulement deux heures.

Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Informations complémentaires
Contactez-nous
Numéro de pièce Taille du conduit Dimensions Codes GID pour la longueur du conduit
Métrique (mm) US (taille commerciale) Diamètre extérieur (A) Dia. intérieur (B) Rayon de courbure (C) 50ft 100ft - - - -
SAMHURL16 16 3/8" 17,8 mm 12,5 mm 50 mm 7TCA296030R0540 7TCA296030R0541 - - - -
SAMHURL20 20 1/2" 21,1 mm 15,9 mm 80 mm 7TCA296030R0542 7TCA296030R0543 - - - -
SAMHURL25 25 3/4" 26,4 mm 21,0 mm 110 mm 7TCA296030R0544 7TCA296030R0545 - - - -
SAMHURL32 32 1" 33,1 mm 26,7 mm 144 mm 7TCA296030R0546 7TCA296030R0547 - - - -
SAMHURL40 40 1 1/4" 41,8 mm 35,4 mm 180 mm 7TCA296030R0548 - - - - - -
SAMHURL50 50 1 1/2" 47,5 mm 40,4 mm 240 mm 7TCA296030R0549 - - - - - -
SAMHURL63 63 2" 59,7 mm 51,6 mm 345 mm 7TCA296030R0550 - - - - - -
Exemple de numéro de pièce : SAMHURL20/50FT, version bleue SAMHURL20/BU/50FT. Pour le support de conduit, utiliser le numéro de pièce exemple SSPC20
Note1 : Le conduit est entièrement nettoyable et conserve une protection totale contre les infiltrations dans des conditions normales de nettoyage humide avec les raccords associés.
Note2 : L'additif antimicrobien contenant de l'argent ionique inerte protège le conduit contre les bactéries et autres microbes.
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language