Type SN

Acier recouvert de nylon

  • Noyau en acier galvanisé avec revêtement résistant aux liquides à base de nylon
  • Plage de température - Applications statiques : -40°C à +120°C
    Plage de température - Applications dynamiques : -25°C à +150°C
  • Flexibilité moyenne - Durée de vie moyenne
  • Jusqu'à l'indice de protection IP65 (avec le raccord approprié)
  • Sans halogène
  • Auto-extinguible
  • Résistant aux solvants

 Applications typiques

  • Production d'électricité GEC
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
Type LFH_SP_LiqResCovSteelConduit_Adaptasteel
Liste des pièces
Documents
Modèles 3D
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièceTaille nominale du conduit (mm)Diamètre extérieur (mm)Diamètre intérieur (mm)Rayon de courbure minimal (mm)Longueur de la bobine (m)
SN121214.010.33025, 50
SN161617.013.03525, 50
SN202021.516.94525, 50
SN252526.021.45525, 50
SN323234.028.16025
Pour commander, indiquer le numéro de référence, la couleur et la longueur de la bobine, par exemple SP12/BL/25M.
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language