Type SP

Acier recouvert de PVC

  • Acier recouvert résistant aux liquides  
  • Très haute résistance aux UV
  • IP65 (avec les raccords appropriés)  
  • Flexibilité élevée - Durée de vie moyenne
  • Plage de température - Applications statiques : -25°C à +70°C
    Plage de température - Applications dynamiques : -5°C à +90°C
  • PVC auto-extinguible

Applications typiques

  • Industrie légère
  • CCTV  / Eclairage
  • Machines-outils
  • Construction – Bâtiments commerciaux et institutionnels
  • OEM – automatisation et machines
  • OEM – fabricants de harnais
  • OEM – Fabricants de panneaux
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
Type LFH_SP_LiqResCovSteelConduit_Adaptasteel

Raccords recommandés

Plus d'informations

Select region / language