Gaines et raccords
Gaines et raccords
Adaptaflex
Adaptaflex
Systèmes de conduits métalliques flexibles
Systèmes de conduits métalliques flexibles
Conduits métalliques
Conduits métalliques
Type SPL
Type SPL
Type SPL
Acier / PVC Étanchéité aux liquides
Étanchéité aux liquides Acier galvanisé recouvert de PVC
Plage de température - Applications statiques : -20ºC à +105ºC
Plage de température - Applications dynamiques : -5ºC à +105ºC
Indice de protection IP jusqu'à IP68 & IP69 (avec le raccord approprié)
Très haute résistance aux UV – convient pour une utilisation externe dans des conditions extrêmes
Flexibilité moyenne - Durée de vie moyenne
Auto-extinguible
Résistance mécanique élevée
Applications typiques
Industrie de transformation – Alimentation, produits chimiques, aliments pour animaux, boissons, bois, produits chimiques
OEM - Automatisation, machines & construction de panneaux
Utilité – Puissance
Matériel d'exploitation minière
Select Language
English
Deutsch
français
日本語
Conforme à  ;
BSI Kitemark KM-35161
Directive basse tension
Reconnu par UL E135398
AS/NZS 2053.1:2001
AS/NZS 2053.8:1995
Raccords recommandés
Type A
Raccord droit - filetage mâle externe fixe
Type B
Raccord droit - pivotant Filetage extérieur mâle
Type E
Terminateur de conduit
Protection des câbles au point de sortie
Type M
Raccord tournant droit - filetage extérieur mâle
Type 45
45º ; Coude - Filetage mâle externe fixe
Type C90
90º ; Raccord combiné & ; Coude - pivotant Filetage extérieur mâle
Plus d'informations
Informations sur le produit
Fiche technique
Fichiers CAO 3D
Formulaire de demande de renseignements
Numéro de pièce
Taille nominale du conduit (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Conduit américain
taille (in)
Diamètre intérieur (mm)
Rayon de courbure minimal (mm)
Longueur de la bobine (m)
SPL10
10
11.8
¼”
7.0
40
10, 25, 50
SPL12
12
14.2
5/16”
10.0
45
10, 25, 50
SPL16
16
17.8
3/8”
12.5
50
10, 25, 50
SPL20
20
21.1
½”
15.9
80
10, 25, 50
SPL25
25
26.4
¾”
21.0
110
10, 25, 50
SPL32
32
33.1
1”
26.7
145
10, 25
SPL40
40
41.8
1 1/4”
35.4
180
10, 25
SPL50
50
47.9
1 1/2”
40.4
240
10, 25
SPL63
63
59.7
2”
51.6
345
10, 25
Pour commander, indiquer le numéro de référence, la couleur et la longueur de la bobine, par exemple SPL12/BL/50M.