Type SPL-EF
Caractéristiques, avantages et approbations :
- Enveloppe en polyoléfine recouverte d'acier galvanisé aux performances améliorées en matière de résistance au feu
- Plage de température - applications statiques : -40ºC à +105ºC
Plage de température - applications dynamiques : -30ºC à +105ºC
- Approuvé par le LUL
- Accréditation BS EN 61386-1 & 23
- EN45545-2 HL3 - R22 & R23 rating
- Approuvé selon ASTM E 162, ASTM E 662 et Bombardier SMP 800-C pour la sécurité incendie.
- Jusqu'à l'indice de protection IP69 (avec le raccord SPL approprié)
- Sans halogène
- Auto-extinguible
- Très haute résistance aux UV
- Très grande flexibilité - grande résistance à la fatigue
Applications typiques - convient dans le monde entier pour :
- OEM - assemblage
- Métro et tout véhicule/infrastructure ferroviaire
- Construction - bâtiments commerciaux et institutionnels