Type SSAMHL


Couvert anti-microbien étanche aux liquides à haute température couvert Acier inoxydable conduit flexible. Convient aux zones alimentaires sans contact.

  • Noyau en acier inoxydable avec emballage par ficelle  ;(emballage par ficelle jusqu'à 32mm)
  • Protection antimicrobienne intégrée dans une gaine thermoplastique DuPont Hytrel®  conforme aux normes de la FDA, de la CE et de la FSA
  • IP40 - IP69
  • Plage de température de -50ºC à +130ºC
  • Agréments : CE, BS EN 61386-1,-23, NSF 14159-1-2014 & NSF 169-2009
  • Haute résistance à la corrosion
  • Durée de vie élevée en fatigue
  • Haute résistance chimique
  • Grande flexibilité

Applications typiques

  • Convient aux zones alimentaires sans contact
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
  • polski
F&B conduit & fitting 1

L'additif antimicrobien intégré attaque les bactéries qui entrent en contact avec lui, éliminant jusqu'à 86 % des bactéries dans les 15 premières minutes et jusqu'à 99 % en seulement deux heures.

Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Informations complémentaires
Contactez-nous
Numéro de pièce Taille du conduit Dimensions Codes GID pour la longueur du conduit
Métrique (mm) US (taille commerciale) Diamètre extérieur (A) Dia. intérieur (B) Rayon de courbure (C) 10m 25m 50ft 100ft
SSAMHL16 16 3/8” 17,8 mm 12,5 mm 50 mm 7TCA296030R0509 7TCA296030R0510 - - 7TCA296030R0521
SSAMHL20 20 1/2” 21,1 mm 15,9 mm 80mm 7TCA296030R0511 7TCA296030R0512 - - 7TCA296030R0522
SSAMHL25 25 3/4” 26,4 mm 21,0 mm 110 mm 7TCA296030R0513 7TCA296030R0514 - - 7TCA296030R0523
SSAMHL32 32 1” 33,1 mm 26,7 mm 144mm 7TCA296030R0515 7TCA296030R0516 - - 7TCA296030R0524
SSAMHL40 40 1 1/4” 41,8 mm 35,4 mm 180 mm 7TCA296030R0517 - - 7TCA296030R0525 - -
SSAMHL50 50 1 1/2” 47,5 mm 40,4 mm 240mm 7TCA296030R0518 - - 7TCA296030R0526 - -
SSAMHL63 63 2” 59,7 mm 51,6 mm 345mm 7TCA296030R0519 - - 7TCA296030R0527 - -
Exemple de numéro de pièce : SSAMHL20/25M ou SSAMHL20/100ft, version bleue SSAMHL20/BU/50M. Pour le support de conduit, utiliser le numéro de pièce exemple SSPC20
Note1 : Le conduit est entièrement nettoyable et conserve une protection totale contre les infiltrations dans des conditions normales de nettoyage humide avec les raccords associés.
Note2 : L'additif antimicrobien contenant de l'argent ionique inerte protège le conduit contre les bactéries et autres microbes.
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language