Type SSPL

Conduit étanche aux liquides et résistant à l'huile

Caractéristiques, avantages et approbations :

  • Conduit étanche aux liquides - âme en acier inoxydable 316 recouverte de PVC résistant à l'huile
  • Plage de température - Applications statiques : -20ºC à +105ºC
    Plage de température - Applications dynamiques : -5ºC à +105ºC
  • Indice de protection IP jusqu'à IP68 & IP69 (avec le raccord approprié)
  • Très haute résistance aux UV – convient pour une utilisation externe dans des conditions extrêmes
  • Flexibilité moyenne - Durée de vie moyenne
  • Haute résistance chimique
  • Résistance mécanique élevée

Applications typiques - convient dans le monde entier pour :

  • Industrie de transformation – Alimentation, produits chimiques, aliments pour animaux, boissons, bois, produits chimiques
  • OEM - Automatisation, machines   construction de panneaux
  • Utilité – Puissance
  • Matériel d'exploitation minière
  • Marine
  • Construction
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語

Conforme à  ;

  • Kitemark BSI selon BS EN61386 - KM35161
  • Directive basse tension
  • AS/NZS 2053.1:2001
  • AS/NZS 2053.8:1995

Plus d'informations

Select region / language