Type EMILFH-SPL  

Faible risque d'incendie, système de conduit étanche aux liquides avec écran EMI

Caractéristiques, avantages et approbations :

  • Tresse en acier galvanisé recouverte d'une gaine à faible risque d'incendie sur une âme en acier galvanisé
  • Flexibilité et résistance à la fatigue moyennes
  • Niveaux de résistance chimique moyens
  • Haute résistance aux UV
  • Plage de température - Applications statiques : -20ºC à +90ºC
    Plage de température - Applications dynamiques : -5ºC à +105ºC
  • Indice IP IP69 (avec SPL &  SSPL Type M, C45 &  C90)

Applications typiques - convient dans le monde entier pour :

  • OEM - assemblage
  • Métro et tout véhicule/infrastructure ferroviaire
  • Construction - bâtiments commerciaux et institutionnels
  • MOD
  • Intérieur & applications extérieures
  • Tout bâtiment &  infrastructure où une faible fumée, une faible toxicité et un blindage EMI sont nécessaires.
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
Unbraided SPL with logo

Conforme à :

  • Marquage CE selon la directive basse tension 2014/35/EU
  • BSI Kitemark KM35161 selon BS EN 61386
  • Métro de Londres 1-085
  • EN45545-2 HL3 (R22, R23)
  • NFPA130 / ASTM E 162, ASTM E 662 et Bombardier SMP 800-C

Raccords recommandés

Plus d'informations

Select region / language