Type SSPLHC

Conduit étanche aux liquides pour températures extrêmes

Caractéristiques, avantages et approbations :

  • Conduit flexible en acier inoxydable 316, étanche aux liquides et recouvert de TPE
  • Plage de température - Applications statiques : -65ºC à +135ºC
    Plage de température - Applications dynamiques : -45ºC à +150ºC
  • Indice de protection IP jusqu'à IP68 & IP69 (avec le raccord approprié)
  • Très haute résistance aux UV &ndash convient pour une utilisation externe dans des conditions extrêmes
  • Flexibilité moyenne - Durée de vie moyenne
  • Haute résistance chimique
  • Résistance mécanique élevée

Applications typiques - convient dans le monde entier pour :

  • Environnements à température extrême étanches aux liquides
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
Type SPLHC_LiqOilResCovSteelConduit_Adaptasteel

Conforme à  ;

  • Kitemark BSI selon BS EN61386 - KM35161
  • Marquage CE selon la directive basse tension 2014/35/EU

Plus d'informations

Select region / language