Type 45

Coude 45º  - Filetage extérieur mâle fixe  

  • Laiton nickelé
  • UL514B File No. E60625 listed  
  • Plage de température - Applications statiques : -65ºC à +150ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +150ºC
  • IP66 à IP69K
  • Pour insertion dans les entrées filetées   débouchures utilisant un contre-écrou (commander le contre-écrou séparément)

Applications typiques

  • Industrie Transformation – Alimentation et boissons, produits chimiques, aliments pour animaux, bois  
  • Automatisation, machines et construction de panneaux
  • Utilité – Puissance
  • Matériel d'exploitation minière
  • Marine et transport maritime
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
TYPE 45 ADAPTASTEEL
Liste des pièces
Documents
Modèles 3D
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièce Taille nominale du conduit (mm) Taille du conduit US (in) Filetage métrique Numéro de pièce Taille nominale du conduit (mm) Taille du conduit US (in) Filetage NPT
SPL16/M16/C45 16 3/8&rdquo ; M16 SPL16/038/C45 16 3/8” 3/8”
SPL16/M20/C45 16 3/8” M20 SPL16/050/C45 16 3/8” 3/8”
SPL20/M20/C45 20 ½” M20 SPL20/050/C45 20 ½” ½”
SPL25/M25/C45 25 ¾” M25 SPL25/075/C45 25 ¾” ¾”
SPL32/M32/C45 32 1” M32 SPL32/100/C45 32 1” 1”
SPL40/M40/C45 40 1 1/4” M40 SPL40/125/C45 40 1 1/4” 1 1/4”
SPL50/M50/C45 50 1 1/2” M50 SPL50/150/C45 50 1 1/2” 1 1/2”
SPL63/M63/C45 63 2” M63 SPL63/200/C45 63 2” 2”

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language