Gaines et raccords
Gaines et raccords
Adaptaflex
Adaptaflex
Systèmes de conduits métalliques flexibles
Systèmes de conduits métalliques flexibles
Raccords métalliques
Raccords métalliques
Type A pour SP, SN et LFH-SP
Type A pour SP, SN et LFH-SP
Type A
Raccord droit - Filetage extérieur mâle fixe
Laiton nickelé
Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +300ºC
Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +250ºC
IP54
Pour insertion dans les débouchures à l'aide d'un contre-écrou (commander le contre-écrou séparément)
Applications typiques
Construction – Bâtiments commerciaux et institutionnels
OEM – automatisation et machines
OEM – fabricants de harnais
OEM – Fabricants de panneaux
Select Language
English
Deutsch
français
日本語
Liste des pièces
Documents
Modèles 3D
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièce
Taille nominale du conduit (mm)
Filetage métrique
Numéro de pièce
Taille nominale du conduit (mm)
Fil PG
SP10/M12/A
10
M12
SP10/PG7/A
10
PG7
SP12/M16/A
12
M16
SP12/PG9/A
12
PG9
SP16/M16/A
16
M16
-
-
-
SP16/M20/A
16
M20
SP16/PG11/A
16
PG11
SP20/M20/A
20
M20
SP20/PG16/A
20
PG16
SP25/M25/A
25
M25
SP25/PG21/A
25
PG21
SP32/M32/A
32
M32
SP32/PG29/A
32
PG29
SP40/M40/A
40
M40
SP40/PG36/A
40
PG36
SP50/M50/A
50
M50
SP50/PG42/A
50
PG42
SP63/M63/A
63
M63
SP63/PG48/A
63
PG48
SP75/M75/A
75
M75
Télécharger la fiche technique du raccord de type A pour SP, SN & LFH-SP
Télécharger le catalogue Adaptaflex
Fichiers CAO en 3D
Type SP
Résistant aux liquides conduit à usage général
Acier galvanisé recouvert de PVC
IP54 et IP65
Type SN
Conduit résistant aux liquides, à l'abrasion et aux solvants
Acier galvanisé recouvert de PA (nylon)
IP54 et IP65
Type LFH-SP
Conduit résistant aux liquides et à faible risque d'incendie
Acier galvanisé recouvert de polyoléfine
IP54 et IP65