Type B

Raccord droit - Filetage extérieur mâle orientable

  • Laiton nickelé
  • Plage de température - Applications statiques : -65ºC à +150ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +150ºC
  • IP67  
  • Pour insertion dans les entrées filetées & débouchures utilisant un contre-écrou (commander le contre-écrou séparément)

Applications typiques

  • Industrie Transformation – Alimentation et boissons, produits chimiques, aliments pour animaux, bois  
  • Automatisation, machines et construction de panneaux
  • Utilité – Puissance
  • Matériel d'exploitation minière
  • Marine et transport maritime
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
spl16m16b_af1
Liste des pièces
Documents
Modèles 3D
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièce Taille nominale du conduit (mm) Taille du conduit US (in) Filetage métrique
SPL16/M16/B 16 3/8” M16
SPL16/M20/B 16 3/8” M20
SPL20/M20/B 20 ½” M20
SPL25/M25/B 25 ¾” M25
SPL32/M32/B 32 1” M32

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language