Raccord de type M pour SSPL

Raccord droit en acier inoxydable 316

Caractéristiques, avantages et approbations :

  • Acier inoxydable 316 - joint co-polyester
  • Plage de température - Applications statiques : -65ºC à +150ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +150ºC
  • IP66 à IP69K
  • Conçu pour aider à maintenir la sécurité du système
  • Pour insertion dans les entrées filetées & débouchures utilisant un contre-écrou (commander le contre-écrou séparément)

Applications typiques :

  • Industrie Transformation &ndash ; Alimentation et boissons, produits chimiques, aliments pour animaux, bois;
  • Automatisation, machines et construction de panneaux
  • Utilité – Puissance
  • Matériel d'exploitation minière
  • Marine et transport maritime
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
spl10m12m

Conforme à  ;

  • Kitemark BSI selon BS EN61386 - KM35161
  • Directive basse tension
  • AS/NZS 2053.1:2001
  • AS/NZS 2053.8:1995

Plus d'informations

Select region / language