Type M  

Raccord tournant droit - Filetage extérieur mâle

  • Laiton nickelé
  • UL514B Fichier n° E60625 homologué
  • AS/NZS 2053.1:2001
  • AS/NZS 2053.8:1995
  • Plage de température - Applications statiques : -65ºC à +150ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +150ºC
  • IP66 à IP69K
  • Pour insertion dans les entrées filetées & débouchures utilisant un contre-écrou (commander le contre-écrou séparément)

Applications typiques

  • Industrie Transformation – Alimentation et boissons, produits chimiques, aliments pour animaux, bois  
  • Automatisation, machines et construction de panneaux
  • Utilité – Puissance
  • Matériel d'exploitation minière
  • Marine et transport maritime
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
spl10m12m
Liste des pièces
Documents
Modèles 3D
Produits connexes
Contactez-nous
Filetage métrique 

Numéro de pièce Taille nominale du conduit (mm) Taille du conduit US (in) Filetage métrique
SPL10/M12/M 10 ¼” M12
SPL10/M16/M 10 ¼” M16
SPL12/M16/M 12 5/16” M16
SPL16/M16/M 16 3/8” M16
SPL16/M20/M 16 3/8” M20
SPL20/M20/M 20 ½” M20
SPL25/M25/M 25 ¾” M25
SPL32/M32/M 32 1” M32
SPL40/M40/M 40 1 1/4” M40
SPL50/M50/M 50 1 1/2” M50
SPL63/M63/M 63 2” M63

Fil PG

Numéro de pièce Taille nominale du conduit (mm) Taille du conduit US (in) Fil PG
SPL10/PG7/M 10 ¼” PG7
SPL12/PG9/M 12 5/16” PG9
SPL16/PG11/M 16 3/8” PG11
SPL16/PG13/M 16 3/8” PG13,5
SPL20/PG16/M 20 ½” PG16
SPL25/PG21/M 25 ¾” PG21
SPL32/PG29/M 32 1” PG29
SPL40/PG36/M 40 1 1/4” PG36
SPL50/PG42/M 50 1 1/2” PG42
SPL63/PG48/M 63 2” PG48
 
Filetage NPT  ;

Numéro de pièce Taille nominale du conduit (mm) Taille du conduit US (in) Filetage NPT
SPL16/038/M 16 3/8” 3/8”
SPL20/050/M 20 ½” ½”
SPL25/075/M 25 ¾” ¾”
SPL32/100/M 32 1” 1”
SPL40/125/M 40 1 1/4” 1 1/4”
SPL50/150/M 50 1 1/2” 1 1/2”
SPL63/200/M 63 2” 2”

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language