Type MF  


Raccord droit à filetage interne femelle

 

Raccord droit femelle avec filetage intérieur. Permet une connexion facile et efficace aux raccords métalliques à filetage mâle.

Matériau :

  • Laiton nickelé
  • Joint en copolyester
  • Inserts en nylon

Conforme à :
  • UL514B Fichier n° E60625 homologué
  • AS/NZS 2053.1:2001
  • AS/NZS 2053.8:1995
  • Marquage CE selon la directive basse tension 2014/35/EU
  • BSI Kitemark KM35161 selon BS EN 61386

Caractéristiques principales :
  • Plage de température - Applications statiques : -65ºC à +150ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +150ºC
  • IP66 à IP69

Applications typiques

  • Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système dans toutes les applications industrielles, en couplant deux conduits ensemble à l'aide d'un raccord mâle sur un conduit et d'un raccord femelle sur l'autre.


     
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
Type MF_375
Type MF3_375
Liste des pièces
Documents
Contactez-nous
Dimensions nominales
Numéro de piècePas du conduitABCDEGPoids approximatif
SPL16/M16/MFM16M16x1,518.024.025.0NC1624.045g
SPL20/M20/MFM20M20x1.522.025.425.6NC2028.652g
SPL25/M25/MFM25M25x1,527.632.027.6NC2535.097g
SPL32/M32/MFM32M32x1,534.538.138.0NC3242.0145g
SPL40/M40/MFM40M40x1.542.550.034.5NC4052.0205g
SPL50/M50/MFM50M50x1.552.060.037.3NC5060.0350g

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language