Type SAM

Raccord monobloc en acier inoxydable 316, étanche aux liquides, haute température, adapté aux zones alimentaires, sans contact.
domaines

  • Conception unique en une seule pièce
  • Acier inoxydable 316  
  • Les matériaux des scellés faciaux sont conformes aux réglementations de la FDA (Food and Drug Administration) et de l'Union européenne en matière de contact avec les denrées alimentaires.
  • Protection IP67, IP68 et IP69
  • Approvals CE, BS EN 61386-1,-23, NSF14159-1-2014, NSF169-2009, UL514b 
  • Type de filetage multiple Métrique/NPT
  • Très haute résistance à la corrosion
  • Très haute résistance chimique
  • Très grande résistance à la fatigue
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +130ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -5ºC à +150ºC

Applications typiques

  • Convient aux zones alimentaires sans contact
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Informations complémentaires
Contactez-nous
Taille du conduit (A) Dimensions nominales (mm) Code GID
MÉTRIQUE Référence Métrique (mm) US (taille commerciale) B C D E F G
SPL16/M16/SAM 16 3/8” 12.0 32.8 30.0 31.9 14.0 10.5 7TCA296120R0043
SPL20/M20/SAM 20 1/2” 12.0 35.6 32.0 35.0 18.0 14.5 7TCA296120R0044
SPL25/M25/SAM 25 3/4” 12.0 43.0 38.0 41.0 23.0 18.3 7TCA296120R0045
SPL32/M32/SAM 32 1” 12.0 51.5 45.0 49.0 30.0 24.1 7TCA296120R0046
SPL40/M40/SAM 40 1 1/4” 12.0 53.3 57.0 61.5 38.0 32.7 7TCA296120R0047
SPL50/M50/SAM 50 1 1/2” 12.0 60.2 64.0 69.0 48.0 37.7 7TCA296120R0048
SPL63/M63/SAM* 63 2” 12.0 71.4 80.0 87.0 61.0 49.0 7TCA296120R0049


* : N'est actuellement pas conforme à la norme UL514b

 

  1. Remarque : Une surface plane supérieure au diamètre “E&rdquo ; est nécessaire autour de la débouchure de la boîte ou de l'enceinte pour le joint facial du NPT.
    pour créer un joint étanche aux liquides. (Les filets NPT seuls n'assurent pas l'étanchéité aux liquides lorsqu'ils sont installés dans un moyeu NPT femelle).
  2. Remarque : Les pièces ne nécessitent pas d'entretien, le joint facial peut être remplacé s'il est endommagé.
  3. Remarque : Les pièces sont entièrement nettoyables et conservent une protection totale contre les infiltrations dans des conditions normales de nettoyage humide.
Taille du conduit (A) Dimensions nominales (mm) Code GID
NPT Référence Métrique (mm) US (taille commerciale) B C D E F G
SPL16/038/SAM 3/8” 16 15.2 43.0 30.0 31.9 14.0 10.5 7TCA296120R0053
SPL20/050/SAM 1/2” 20 19.8 43.2 32.0 35.0 18.0 14.5 7TCA296120R0054
SPL25/075/SAM 3/4” 25 20.1 46.3 38.0 41.0 23.0 18.3 7TCA296120R0055
SPL32/100/SAM 1” 32 25.0 57.9 45.0 49.0 30.0 24.1 7TCA296120R0056
SPL40/125/SAM 1 1/4” 40 25.6 60.4 57.0 61.5 38.0 32.7 7TCA296120R0057
SPL50/150/SAM 1 1/2” 50 26.0 64.7 64.0 69.0 48.0 37.7 7TCA296120R0058
SPL63/200/SAM* 2” 63 26.9 74.1 80.0 87.0 61.0 49.0 7TCA296120R0059


* : N'est actuellement pas conforme à la norme UL514b

  1. Note1 : Une surface plane supérieure au diamètre “E&rdquo ; est nécessaire autour de la débouchure de la boîte ou de l'enceinte pour le joint facial du NPT.
    pour créer un joint étanche aux liquides. (Les filets NPT seuls n'assurent pas l'étanchéité aux liquides lorsqu'ils sont installés dans un moyeu NPT femelle).
  2. Note2 : Les pièces ne nécessitent pas d'entretien, le joint facial peut être remplacé s'il est endommagé.
  3. Note3 : Les pièces sont entièrement nettoyables et conservent une protection totale contre les infiltrations dans des conditions normales de nettoyage humide.
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language