Raccords étanches Bullet

Select Language
  • English
  • français
  • 中文

Conçu pour répondre à la demande d'un raccord étanche non métallique, réutilisable et résistant.

Cette avancée technique répond à la demande d'un raccord étanche non métallique, robuste et réutilisable, à utiliser avec les conduits XTRA FLEX®  Type B ou les tubes flexibles. La série BULLET®  non-métallique fournit un joint étanche fiable qui combine une haute résistance à l'arrachement et une facilité d'installation.
Les installations peuvent être réalisées rapidement et facilement car les raccords étanches BULLET®  peuvent être installés sans démontage. Le raccord BULLET® ; est économique car il peut être utilisé à plusieurs reprises sans sacrifier la qualité du joint d'origine. Utilisé avec le conduit XTRA FLEX®  de type B, il permet de répondre à la plupart des exigences des machines ou des industries nécessitant une protection étanche aux liquides.
La série de raccords étanches BULLET® est fabriquée à partir de matériaux thermoplastiques résistants aux intempéries et convient aux environnements corrosifs intérieurs ou extérieurs.


Caractéristiques et avantages :

  • Connecter les assemblages aux conduits sans démontage
  • Conçu pour être installé avec un critère d'installation positif (le presse-étoupe repose sur l'épaulement du corps)
  • Corps et presse-étoupe non métalliques robustes à profil bas
  • Bague d'étanchéité captive “O” avec compression prédéterminée pour une étanchéité fiable au niveau du boîtier
  • La bague du connecteur est conçue pour accepter les variations du diamètre intérieur du conduit et tolère les coupes du conduit sur le terrain.
  • Conçu pour réduire la friction entre le diamètre intérieur du conduit et la virole, ce qui permet au conduit de s'asseoir correctement pour une étanchéité efficace.
  • Installation facile
  • Assure une double action d'étanchéité
  • Profil allongé de l'écrou de presse-étoupe conçu pour fournir une décharge de traction supplémentaire pour une traction de 90° ; et une prise en main facile
  • Répond aux normes industrielles en matière d'impact du froid

Applications :

Conçu pour fournir un joint étanche aux liquides lors de la terminaison d'un conduit non métallique étanche aux liquides (UL Type B) ou d'un tube non métallique à une boîte ou une enceinte avec une ouverture défonçable ou un moyeu fileté.

Construction / Matériau / Finition :

  • Presse-étoupe - Thermoplastique stabilisé aux intempéries (noir)
  • Joint torique - Nitrile (bleu)
  • Contre-écrou - Acier/ électro-zingué
  • Indice d'inflammabilité des matériaux : UL94-V2
Bullet liquidtight fittings2_396

Produits apparentés

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language