Le Bullet® Quick connect™, permet l'installation rapide et efficace du raccord dans une boîte ou un panneau sans accès à l'intérieur du boîtier, ce qui accélère grandement le processus !
La rapidité et la facilité d'installation, grâce à son mécanisme de pivotement et au mécanisme de verrouillage en nylon intégré, font du raccord Bullet Quick-Connect un candidat idéal pour les tableautiers et les installateurs en série, car la facilité d'installation n'entraîne aucune réduction des performances.
Caractéristiques et avantages :
- Raccord en une seule pièce (pas de contre-écrou nécessaire)
- Installation rapide et facile sans accès à l'intérieur
- Résistant à la corrosion
- Le connecteur s'assemble au conduit sans démontage
- Assure une double action d'étanchéité
- Le mécanisme de pivotement permet une installation rapide et facile.
- Profil allongé de l'écrou de presse-étoupe conçu pour fournir une décharge de traction supplémentaire pour une traction de 90° et une prise en main facile
- La bague du connecteur est conçue pour accepter les variations du diamètre intérieur du conduit et tolère les coupes du conduit sur le terrain.
- Répond aux normes industrielles en matière d'impact du froid
Applications :
- Conçu pour fournir un joint étanche aux liquides lors de la terminaison d'un conduit non métallique étanche aux liquides (UL Type B) à une boîte.
- Idéal pour les constructeurs de panneaux et les installateurs en série
Construction / Matériau / Finition :
- Glande corporelle : Thermoplastique stabilisé aux intempéries
- Rondelle de friction
- Matériau Indice d'inflammabilité : UL94-V2