Conduit XTRA FLEX® type B

Select Language
  • English
  • français
  • 中文

Conduit flexible lisse non métallique étanche aux liquides de type B

Le conduit XTRA FLEX® type B offre la combinaison parfaite de flexibilité, de légèreté et d'étanchéité aux liquides pour une variété d'applications et d'environnements. Sa couche extérieure lisse est résistante à la lumière du soleil et à l'huile et est approuvée pour une utilisation en extérieur.
La couche intérieure lisse permet de tirer facilement les fils, ce qui facilite l'installation. Nous mettons l'accent sur
en fournissant des solutions qui répondent aux problèmes opérationnels critiques, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'usine.
la durabilité, le coût, la qualité, la flexibilité, la sécurité et les défis réglementaires.

Caractéristiques et avantages :

  • Installation rapide — même dans les espaces restreints et exigus
  • Le diamètre intérieur lisse permet de tirer facilement le fil
  • Gaine extérieure lisse — approuvée pour une utilisation en extérieur, résistante à la lumière du soleil et à l'huile
  • Testé selon les exigences CSA et UL
  • Léger et étanche aux liquides
  • Marqué à intervalles de 1 pied pour une mesure rapide et facile
  • Approuvé pour les applications d'enfouissement direct
  • Qualité industrielle — UL®  Listé/Certifié CSA
  • Plage de température de -18°C à +105°C (-2°F à +221°F)
  • Classement d'inflammabilité UL1660

Applications :

  • Machines-outils
  • Branchements des moteurs
  • Équipement de transformation des aliments
  • Prolongations des chemins de fer
  • Câblage des capteurs et des micro-interrupteurs dans les consoles de commande

Construction / Matériau / Finition :

  • Gaine lisse extrudée en PVC (chlorure de polyvinyle)
  • Informations techniques sur les caractéristiques techniques des produits imprimés par jet d'encre
  • Gamme complète de tailles commerciales de 1/8 à 2”
  • Couleurs : noir en standard, gris en option
XTRA FLEX conduits type B_396 V2

Produits apparentés

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language