ABB Harnessflex fournit des solutions pour les véhicules électriques (EV)
Les pays du monde entier cherchant à lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de carbone et en améliorant la durabilité, le passage à des modes de transport électriques ne cesse de croître. Le secteur des véhicules électriques (VE) devrait connaître une croissance annuelle composée (CAGR) de 21,1 % au cours des dix prochaines années. Nous pouvons donc nous attendre à voir de plus en plus de voitures, de bus, de camions, de trams et de trains électriques dans nos villes.
Les véhicules électriques étant en passe de devenir la norme, il est important de préserver leur réputation de fiabilité. Les véhicules électriques sont équipés d'un câblage important qui facilite leur fonctionnement. Par conséquent, le niveau optimal de protection des câbles est absolument crucial pour maintenir la productivité du véhicule. En l'absence d'un système de protection des câbles adéquat, les véhicules électriques peuvent être sujets à des défaillances électriques critiques qui les feront tomber en panne, ce qui entraînera des perturbations de l'horaire et des coûts de réparation.
Les systèmes de conduits Harnessflex EVO™ conçus et développés spécialement pour protéger le câblage essentiel des véhicules électriques modernes, contribuent à la fiabilité et à la productivité de ces véhicules. Dotés de notre profil antivibratoire (VFP) en standard, ainsi que de la stabilisation UV et thermique en standard, les systèmes de conduits Harnessflex EVO™ protègent les câbles contre les éléments et les environnements difficiles, minimisant ainsi le risque de défaillance électrique.
La gamme de systèmes Harnessflex EVO™ est composée de conduits robustes de couleur orange et de nos connecteurs qui seront bientôt disponibles pour une intégration fiable et complète du système.