ABB Installation Products s'associe à Indelek pour Harnessflex® distribution de systèmes de conduits au Mexique
Créé en 1990, Indelek fournit des produits électriques de qualité à la région du nord du Mexique depuis plus de 30 ans. Principalement basé à Juarez, Indelek emploie 54 personnes réparties sur plusieurs sites, dont Chihuahua et El Paso, au Texas. Il s'agit d'une entreprise certifiée ISO 9001, dont les stocks sont entreposés dans un entrepôt de 2 500 mètres carrés.
Nathan Cook, Global Brand Manager de Harnessflex, a déclaré à propos de ce nouveau partenariat : "Nous sommes ravis et enthousiastes à l'idée de travailler directement pour soutenir Indelek et la croissance des ventes au Mexique. Cette nomination est une nouvelle preuve de la réputation grandissante de Harnessflex sur le marché de la fabrication de qualité de systèmes de protection des câbles et des connecteurs, adaptés à une large gamme d'applications et d'environnements"
Nous sommes impatients de travailler avec Indelek pour améliorer la fiabilité et la performance du câblage pour les constructeurs automobiles au Mexique.