Harnessflex® Connecteur Blindage
Le bouclier de connecteur Harnessflex® offre un haut niveau de protection contre la pénétration de solides et de liquides dans le mécanisme du connecteur AMPSEAL 16 CPA, aidant ainsi à maintenir le fonctionnement continu du véhicule, même dans les conditions les plus difficiles.
La conception universelle s'adapte fermement au mécanisme CPA de la gamme complète de connecteurs AMPSEAL 16 lorsqu'ils sont utilisés avec les coques arrière Harnessflex AT (AMPSEAL 16).
Caractéristiques et avantages :
- Couverture d'une seule pièce pour s'adapter à tous les connecteurs AMPSEAL 16
- Mécanisme de fixation sécurisé par pression (brevet en cours)
- Maintient le libre fonctionnement du mécanisme de l'ACP
- Assure la continuité de la protection entre le connecteur et la coque arrière
- Protection contre les intrusions de solides et de liquides
- Protège le mécanisme de l'ACP contre les processus de peinture
- Convient pour l'équipement ultérieur / le marché secondaire