Clip pour conduit

Accessoires

Pinces à conduits non métalliques d'une seule pièce offrant des points de fixation sûrs pour les systèmes de conduits Harnessflex. Ces raccords sont conçus pour s'emboîter sur tous les types de conduits fendus et non fendus Harnessflex.

  • La conception monobloc de l'installation de surcentrage maintient le conduit en place pendant la fabrication du harnais.
  • La marche interne de positionnement du conduit empêche le déplacement latéral du conduit, même lorsque le couvercle est ouvert.
  • Le couvercle intégral à charnière offre une sécurité supplémentaire lorsqu'il est fermé et peut être retiré s'il n'est pas nécessaire.
  • Le trou de fixation intégré fournit un point de positionnement central avec un contre-trou hexagonal pour l'utilisation d'écrous captifs.
    Select Language
    • English
    • Deutsch
    • français
    • italiano
    • 日本語
    hcb clip

    Conformité

    • Marquage CE selon la directive basse tension  
    • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
    • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
    Liste des pièces
    Documents
    Modèles 3D
    Produits connexes
    Contactez nous
    N° de pièceTaille du conduitTaille du trou de fixationTaille de l'alésage du compteur A/F
    NCNW
    HCB08087.54mm8 mm
    HCB1212104mm8 mm
    HCB1616135mm9 mm
    HCB2020176 mm10 mm
    HCB2828236 mm10 mm
    HCB3232296 mm10 mm
    HCB4040366 mm10 mm
    HCB5050486 mm10m

    PDF Icon  ;   ;Fichiers CAO en 3D
     
    • Contactez-nous

      Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

      Contactez-nous
    Select region / language