Clips pour conduits multifonctions

Clips circulaires 3 en 1 pour conduits fendus offrant jusqu'à 50 % de résistance supplémentaire à la compression et aux contraintes mécaniques

Les pinces à conduits multifonctions Harnessflex sont conçues pour fermer solidement les conduits fendus, évitant ainsi l'exposition des câbles. Cela réduit le risque d'endommagement des câbles, améliore la résistance à l'écrasement des conduits fendus et offre une meilleure décharge de traction sur tous les systèmes de raccords à charnière et de conduits Harnessflex.

Les clips multifonctions Harnessflex pour conduits sont fabriqués à partir d'un matériau résilient PA66 et offrent une résistance supplémentaire à la compression pour les conduits fendus. Lorsqu'ils sont appliqués, ces clips pour conduits permettent également de maintenir l'intégrité des conduits lorsqu'ils sont soumis à des contraintes, ce qui réduit considérablement les risques d'écartement et d'endommagement grave des câbles.

Ces clips pour conduits assurent également une fonction de réduction pour les raccords à charnière, ce qui permet d'installer en toute sécurité des conduits plus petits dans des sorties de conduits plus grandes. Certains clips peuvent être assemblés pour offrir des options de réduction supplémentaires, ce qui permet de maximiser les stocks et d'offrir une plus grande souplesse d'installation des produits aux fabricants de harnais du monde entier.

Caractéristiques et avantages :

  • Capacités multifonctionnelles 3 en 1 :
    Renforce le conduitjusqu'à 50 % de résistance à la compression en plus
    Permet un meilleur soulagement de la tension - augmente les performances d'encliquetage de tous les raccords à dos et à charnière
    Facilite de nombreuses options de réduction - permet de réduire la taille du conduit utilisé dans un raccord standard ou un manchon arrière lorsque cela est nécessaire
  • Rainures extérieures permettant la fixation de clips de fixation monoblocs pour faciliter l'installation
  • Ferme solidement le conduit fendu pour éviter l'exposition du câble
  • Peut être facilement empilé pour permettre une réduction supplémentaire de la taille des conduits
  • Convient à tous les conduits fendus et non fendus Harnessflex

Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
CCSB Conduit clip
Select region / language