Réducteurs multivoies &  capuchons d'obturation

Accessoires

Les inserts d'éclatement monoblocs et multivoies offrent des options de réduction pour une variété de tailles de conduits à partir d'une seule jonction de raccords à charnière.

Ces réducteurs peuvent s'adapter à tous les types de conduits fendus et non fendus Harnessflex et peuvent être utilisés avec tous les raccords articulés Harnessflex.

  • Étiquettes de taille de conduit - Chaque jonction indique la taille nominale du conduit pour faciliter l'installation.
  • Polyamide (Nylon) 66
  • IP40
  • Plage de température : -40ºC à +120ºC
  • Très haute résistance aux UV  
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées &  sans halogène

 

    Select Language
    • English
    • Deutsch
    • français
    • italiano
    • 日本語
    Multi-way reducer

    Conformité

    • Marquage CE selon la directive basse tension  
    • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
    • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
    Select region / language