PMA Trust™ Système de soutien modulaire

Pour réduire le mouvement des câbles et former des jonctions plus serrées pour des connexions haute tension plus sûres et plus sécurisées dans les véhicules électriques lourds.

Le système de support modulaire PMA TRUST™ est une solution légère, compacte et très résistante aux chocs. Spécialement conçues, les dimensions extérieures sont réduites de façon à ce que l'espacement interne minimal entre les conduits adjacents soit très faible.

Le nouveau système de support modulaire offre une flexibilité totale en termes d'installation et répond à une grande variété d'exigences. Chaque élément peut accueillir différentes combinaisons de conduits et de câbles de différentes tailles, afin de faciliter le passage des câbles, quelle que soit leur complexité.

Caractéristiques et avantages :

  • Conception légère et compacte avec une grande résistance aux chocs
  • Installation rapide, possible d'une seule main  
  • Rotation du conduit possible, évitant la torsion
  • Demi-coquille de réduction pour les conduits de plus petite taille
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
PMA TRUST Combo MONTAGE

Plus d'informations

Select region / language