Harnessflex EVO&trade ; Systèmes de conduits

Systèmes de conduits orange haute tension (HT) pour les applications de véhicules électriques

Le conduit Harnessflex EVO™ (Electric Vehicle Orange) est un conduit flexible en nylon (PA6) adapté aux applications des véhicules électriques.

Capable de résister à des températures extrêmes et résistant aux huiles et solvants automobiles. Il est extrêmement résistant et possède une très grande résistance aux chocs et à la fatigue.

Caractéristiques et avantages :

  • Haute flexibilité & résistance à la fatigue
  • Très grande résistance à l'abrasion, aux impacts et aux chocs
  • Plage de température : -40ºC à +120ºC
    Plage de température à court terme : +150°C
  • Résistance aux UV - Moyenne
  • IP40 - IP68 (2 bar 30 min) (selon les équipements)
  • Couleurs disponibles: Orange (RAL2003) 
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées &  sans halogène
  • Disponible en variantes de fentes
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
EVO CONDUIT

Notre offre

Plus d'informations

Select region / language