HTC Haute température

Conduit haute température, co-polyester modifié

Le conduit HTC convient aux applications statiques et dynamiques en présence de températures élevées. HTC résiste à toutes les graisses, carburants et huiles sous le capot.

Caractéristiques et avantages :

  • Très grande flexibilité & résistance à la fatigue
  • Très haute résistance aux températures élevées, à l'abrasion, aux impacts et aux chocs
  • Plage de température : -40ºC à +175ºC
    Plage de température à court terme : +190°C
  • Résistance aux UV - Très élevée
  • IP40 (TempGuard &  raccords à charnière standard)   IP67 (raccords étanches)
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
  • 中文
NC conduit

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
Select region / language