HNC Poids standard
Utilisé dans les applications nécessitant une flexion répétée associée à une résistance aux chocs à basse température, telles que la robotique ou les mouvements rapides continus, exigeant une grande résistance à la fatigue et une flexibilité accrue, même dans des environnements à basse température.
Caractéristiques et avantages :
- Très grande flexibilité & résistance à la fatigue
- Très haute résistance à l'abrasion, aux impacts et aux chocs à basse température
- Plage de température : -50ºC à +120ºC
Plage de température à court terme : +120°C
- Résistance aux UV - Très élevée
- IP40 - IP68 (2 bar 30 min) (en fonction de l'équipement)
- Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène
Applications
- Objectif général
- Entretien et réparation
- Fabricants de robots
- Applications industrielles OEM