NC Poids standard

Conduit à usage général, polyamide 6

Le poids standard NC est largement utilisé dans les harnais des poids lourds, des véhicules tout-terrain et des applications marines où une protection supérieure contre les impacts et les chocs mécaniques est souhaitée.

Le conduit est utilisé pour les applications châssis et moteur et peut être utilisé dans une large gamme de températures. Le polyamide 6 est très résistant à toutes les huiles et à tous les fluides à base d'hydrocarbures ainsi qu'à de nombreux types de solvants.

Caractéristiques et avantages :

  • Haute flexibilité & résistance à la fatigue
  • Très grande résistance à l'abrasion, aux impacts et aux chocs
  • Plage de température : -40ºC à +120ºC
    Plage de température à court terme : +170°C
  • Résistance aux UV - Très élevée (noir), moyenne (gris, orange et rouge)
  • IP40 - IP68 (2 bar 30 min) (selon les équipements)
  • Couleurs disponibles :  
    Noir (BL), Gris (RAL7031), Rouge (RAL3031) & Orange (RAL2003)  
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées &  sans halogène
  • Disponible en variantes de fentes
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
NC conduit

Conformité

  • Approuvé ADR (raccords scellés)
  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC 
  • UL94 HB
Select region / language