PKC Poids standard

Conduit à très faible risque d'incendie, polycétone

Super Low Fire Hazard PK est un conduit de poids standard qui offre une résistance mécanique supérieure ainsi qu'une protection élevée contre les radiations et les produits chimiques, souvent à des températures extrêmes.

Caractéristiques et avantages :

  • Très grande flexibilité
  • Très grande résistance à la fatigue &  résistance à l'abrasion, aux impacts et aux chocs
  • Plage de température : -60ºC à +260ºC
    Plage de température à court terme : +300°C
  • Résistance aux UV - Très élevée
  • IP40 - IP68 (2 bar 30 min) (en fonction de l'équipement)
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées &  sans halogène
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
NC conduit

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
  • UL94 V0
Select region / language