CPC poids moyen

Conduit ignifugé, FR Co-Polyester

Conduit à faible fumée et à faible toxicité, le CP présente d'excellentes propriétés à haute et basse température, ce qui le rend idéal pour les applications de harnais telles que le moteur, la section de la carrosserie et le châssis. Le CPC est résistant aux hydrocarbures, aux graisses, aux carburants et aux huiles. Contactez-nous pour les options de conduits fendus.

Caractéristiques et avantages :

  • Haute flexibilité &  résistance à la fatigue
  • Très haute résistance à l'abrasion, aux impacts et aux chocs à basse température
  • Plage de température : -50ºC à +135ºC
    Plage de température à court terme : +175°C
  • Résistance aux UV - Très élevée
  • IP40 - IP67 (en fonction des équipements)
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
NC conduit

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension 
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
  • UL94 V2
Select region / language