CTPA Lightweight

Gaine extra flexible, polyamide 6 modifié

Caractéristiques et avantages :

  • Haute flexibilité &  résistance à la fatigue
  • Très grande résistance à l'abrasion, aux impacts et aux chocs
  • Plage de température : -40°C à +120°C
    Plage de température à court terme : +150°C
  • Résistance aux UV - Très élevée (noir), moyenne (gris, orange et rouge)
  • IP40 - IP67 (en fonction du montage)
  • Couleurs disponibles : 
    Noir (BL), rouge (RAL3031) &  orange (RAL2003)  
  • Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
NC conduit

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
  • UL94 HB

Plus d'informations

Select region / language