CTPA poids de fente
Caractéristiques et avantages :
- Haute flexibilité & résistance à la fatigue
- Très grande résistance à l'abrasion, aux impacts et aux chocs
- Plage de température : -40ºC à +120ºC
Plage de température à court terme : +150°C
- Résistance aux UV - Très élevée (noir), moyenne (orange et rouge)
- IP40
- Couleurs disponibles :
Noir (BL), rouge (RAL3031) & orange (RAL2003)
- Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène