DSPP section profonde

Conduit de poids moyen, polypropylène modifié

Le DSPP a une section profonde pour maintenir la forme du conduit pendant le cintrage. Les conduits à section profonde sont fournis sous forme de fente pour faciliter l'installation rapide des câbles et sont conçus pour être raccordés à tous les raccords à charnière Harnessflex.

Caractéristiques et avantages :

  • Grande flexibilité et résistance aux acides
  • Durée de vie moyenne, résistance aux impacts et aux chocs
  • Plage de température : -20ºC à +90ºC
    Plage de température à court terme : +105°C
  • Résistance aux UV - Très élevée
  • IP40
  • Sans halogène
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
NC slit conduit

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension  
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
  • UL94 V2
Select region / language