Fente NC Poids standard
Le poids standard NC est largement utilisé dans les harnais pour les applications sur les poids lourds et les véhicules tout-terrain où une protection supérieure contre les impacts et les chocs mécaniques est souhaitée.
Le conduit est utilisé pour les applications châssis et moteur et peut être utilisé dans une large gamme de températures. Le polyamide 6 est très résistant à toutes les huiles et fluides à base d'hydrocarbures et à de nombreux types de solvants.
Caractéristiques et avantages :
- Haute flexibilité & résistance à la fatigue
- Très grande résistance à l'abrasion, aux impacts et aux chocs
- Plage de température : -40ºC à +120ºC
Plage de température à court terme : +170°C
- Résistance aux UV - Très élevée (noir), moyenne (gris, orange et rouge)
- IP40
- Couleurs disponibles :
Noir (BL), Gris (RAL7031), Rouge (RAL3031) & Orange (RAL2003)
- Auto-extinguible, faible toxicité des fumées & sans halogène